Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D
Περιγραφή προϊόντος
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, 82.65 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- GU10
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 25.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Narrow Cone