Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h, 81 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 70775300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869670775300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001348302 pdf 67.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 260.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001348302 el_GR pdf 438.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001348302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001348302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D ies 33.1 kB