Philips CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Γυαλί, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 25.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 3 έτη