Philips CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 25.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 3 έτη