Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34756400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434756400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002028502 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 205.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002028592 el_GR pdf 590.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002028592_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002028592_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG ies 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB