Philips Λαμπτήρες MASTER Glass LED

Για κορυφαία απόδοση και βιωσιμότητα

Προϊόντα

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
31091900
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
31165700
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
31099500
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
31101500
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
31103900
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
31105300
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
31107700
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
31109100

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι γυάλινοι λαμπτήρες MASTER με νήματα συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των γυάλινων λαμπτήρων πυράκτωσης LED με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Ιδανικοί για τη δημιουργία μιας ζεστής ατμόσφαιρας για τους πελάτες, αυτοί οι γυάλινοι λαμπτήρες LED παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Οι γυάλινοι λαμπτήρες MASTER παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, ώστε να επιτυγχάνονται διάφορα επίπεδα φωτεινής ροής και διαφορετικές θερμοκρασίες χρωμάτων (γυάλινοι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης). Παρέχουν επίσης σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους συνήθεις λαμπτήρες LED. Προσφέροντας διάρκεια ζωής 25.000 ωρών, αυτοί οι γυάλινοι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης μειώνουν επίσης το κόστος συντήρησης.

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονομεί 30% ενέργεια σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες LED της Philips

  • Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη για αντικατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • παραδοσιακή σχεδίαση με κλασσικό σχήμα

  • Τέλεια εφαρμογή και φινίρισμα υψηλής ποιότητας

Εφαρμογές

  • Σπίτι
  • Χώροι φιλοξενίας

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Λαμπτήρες MASTER Glass LED el_GR pdf 340.2 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Λαμπτήρες MASTER Glass LED
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Βίντεο
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-Λαμπτήρες MASTER Glass LED
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins