Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Γυαλί

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

Περιγραφή προϊόντος

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Γυαλί, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Κωδικός παραγγελίας: 31091900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016931091900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003798502 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 184.3 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003798502 el_GR pdf 313.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003798502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003798502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB