Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Γυαλί

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

Περιγραφή προϊόντος

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Γυαλί, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Κωδικός παραγγελίας: 31109100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016931109100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003799202 pdf 66.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 184.1 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003799202 el_GR pdf 572.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003799202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003799202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G IES 2.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB