Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 583.1 kB
Product-Photographs-929003011182_EU ZIP
Product-Diagrams-929003011182_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
General uniform lighting - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G