Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31376700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431376700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)
15.000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Περίοδος εγγύησης
2.5 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002983501 el_GR pdf 732.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002983501_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002983501_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB