Philips Xitanium LED Xtreme drivers - LP (Lite Προγραμματιζόμενοι)
Αξιοπιστία, υψηλής απόδοσης τεχνολογία για ακραίες εφαρμογές LED
Προϊόντα
| Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt47032900 | 40 | 77 | 700 | 1-10 V DyΔ/ΙDimmer | IP20 | Finger-protected | ||
Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt48164600 | 150 | 283 | 700 | 1-10 V DyΔ/ΙDimmer | IP20 | Finger-protected |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Τα ηλεκτρονικά ισχύος Xtreme LED με δυνατότητα προγραμματισμού Xitanium lite της Philips έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο χαρακτηριστικών και κορυφαίες επιδόσεις, καθιστώντας τες την επιθυμητή επιλογή για πολλές εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους. Η σειρά προσφέρει υψηλή ευελιξία με ένα προσαρμόσιμο παράθυρο λειτουργίας, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση στα σχέδια φωτισμού LED μέσω ρύθμισης του συστήματος και την προετοιμασία για αναβαθμίσεις της απόδοσης LED. Η διαμόρφωση των προγραμματιζόμενων ηλεκτρονικών ισχύος δεν υπήρξε ποτέ πιο εύκολη με την ενσωματωμένη λειτουργία SimpleSet, έναν γρήγορο και ασύρματο τρόπο αλλαγής και ανάγνωσης των ρυθμίσεων.
Πλεονεκτήματα
Απόλυτη ανθεκτικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην υψηλή αποδοτικότητα, την πολλαπλή ρύθμιση της έντασης και το χαμηλότερο κόστος συντήρησης
Δυνατότητα ισορροπημένης διαμόρφωσης που καλύπτει τις πιο συχνές εφαρμογές
Χαρακτηριστικά
SimpleSet, διεπαφή ασύρματης διαμόρφωσης
Αυτόματη ρύθμιση έντασης μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας DynaDimmer ή DynaDimmer LITE