Ελλάδα - Ελληνική

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1600 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSD WB L1600

Περιγραφή προϊόντος

Waterproof, L1600 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 62487000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951462487000

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 txt 7.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925868424 el_GR pdf 752.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910925868424_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925868424_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 IES
Αρχείο Revit
WT475C 72S/840 PSD WB L1600 910925868424 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 LDT