Philips Pacific LED Gen5 Value

Στιβαρό φωτιστικό με βέλτιστη απόδοση σε όλη τη διάρκεια ζωής για αδιάβροχο φωτισμό

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το Pacific LED gen5 Value είναι ένα καινοτόμο και κορυφαίο στην κατηγορία του αδιάβροχο φωτιστικό LED που εκθειάζεται για τη βέλτιστη απόδοσή του. Πληροί τις απαιτητικές προδιαγραφές σύγχρονων βιομηχανιών και βιομηχανιών με αντίξοο περιβάλλον. Είναι ένα πολύ στιβαρό, συμπαγές και αξιόπιστο φωτιστικό, με φως εξαιρετικής ποιότητας. Με υψηλό βαθμό μηχανικής προστασίας (IK08) και προστασίας από τη διείσδυση νερού και σκόνης (IP66), σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη αντοχή σε χημικές ουσίες, το Pacific LED gen5 Value επιδεικνύει τέλεια αντοχή στις αντίξοες συνθήκες της αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων και της βαριάς βιομηχανίας. Επιπλέον, ο αδιάβροχος φωτισμός του είναι εξίσου καλός σε χώρους στάθμευσης και αποθήκες. Με πολλαπλά οπτικά συστήματα και μεγάλο εύρος φωτεινής ισχύος. Τα φωτιστικά Pacific LED gen5 Value παρέχουν ανώτερης ποιότητας, χωρίς παραμορφώσεις και ομοιογενή φωτισμό. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό βελτιστοποιημένων προγραμμάτων φωτισμού. Επιπλέον, η σχεδίασή τους βασίζεται στη φιλοσοφία του αειφόρου φωτισμού, το οποίο σημαίνει ότι παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης αυτών των πλήρως επισκευαζόμενων φωτιστικών, ώστε να παρατείνεται η συνολική διάρκεια ζωής τους. Αυτά τα φωτιστικά ξεχωρίζουν λόγω της δυνατότητας γρήγορης και εύκολης εγκατάστασης που διευκολύνει την περαστή καλωδίωση και των διαφόρων επιλογών σύνδεσης και στερέωσης. Αλλά, και λόγω της ενεργειακής απόδοσης και της ευκολίας στη συντήρηση – με ελαχιστοποίηση της διακοπής των λειτουργιών σε απαιτητικές εφαρμογές. Ανακαλύψτε τα Pacific LED gen5 Value. Στιβαρά φωτιστικά με βέλτιστη απόδοση για αδιάβροχο φωτισμό.

Πλεονεκτήματα

  • Συμπαγής, στιβαρή και αξιόπιστη λύση για μεγάλη διάρκεια ζωής.

  • Ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών (παραγωγή τροφίμων, βαριές και χημικές βιομηχανίες, αυτοκίνητα, γκαράζ και αποθήκες)

Χαρακτηριστικά

  • Ενεργειακά αποδοτικό και μεγάλη διάρκεια ζωής: έως 140 lm/W και 50.000 ώρες ζωής για τα L80

  • Στιβαρή και συμπαγής αρχιτεκτονική, υψηλή προστασία νερού και σκόνης (IP66) και μηχανική (IK08) προστασία

Εφαρμογές

  • Επεξεργασία τροφίμων
  • Χώροι στάθμευσης
  • Χώροι παραγωγής
  • Αποθήκες/κέντρα διανομής

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Η υπεριώδης ακτινοβολία θα προκαλέσει βλάβες στο υλικό με τον καιρό με αποτέλεσμα να πάψει να έχει αδιάβροχη στεγανοποίηση και χαρακτηρισμό IP66.

  • Μην εγκαταστήσετε το φωτιστικό σε σημεία όπου θα είναι εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακό φως

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value el_GR pdf 548.3 kB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Εικόνες

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB
Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB