Philips CR350B για αποστειρωμένες αίθουσες

Καθαρός χώρος: όταν το φως πρέπει να είναι υγιεινό, άριστης ποιότητας και υψηλής ευκρίνειας

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Κατά τη λειτουργία μιας εγκατάστασης υψηλών απαιτήσεων υγιεινής, οι ανάγκες φωτός είναι εξίσου πολύ υψηλές και θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα. Θα πρέπει τα φωτιστικά που χρησιμοποιούνται να είναι εύκολα στον καθαρισμό, να διαθέτουν προστασία από τη σκόνη, να είναι σφραγισμένα και αδιάβροχα και παράλληλα να έχουν εξαιρετική απόδοση φωτός. Τα φωτιστικά Philips CR350B Cleanroom έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εγκαταστάσεις όπου η υγιεινή είναι ζωτικής σημασίας, όπως νοσοκομεία, εργαστήρια, αίθουσες χειρουργείων και εξετάσεων, καθώς και εφαρμογές στη φαρμακευτική βιομηχανία. Αυτές οι ενεργειακά αποδοτικές, ανθεκτικές λύσεις φωτισμού για αποστειρωμένες αίθουσες παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός που συμμορφώνεται με τους αυστηρότερους κανόνες, καθώς και με τη νομοθεσία που απαιτεί ειδικά φωτιστικά με προστασία IP65, που είναι εύκολα στον καθαρισμό και διαθέτουν προστασία από τη σκόνη. Χάρη στην εξαιρετική ποιότητα φωτός και απόδοση χρωμάτων, τα φωτιστικά Cleanroom μειώνουν επίσης την καταπόνηση των ματιών. Αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά σε βιομηχανίες όπου η παραγωγή γίνεται σε αποστειρωμένες αίθουσες, σε βιομηχανίες γραφικών και παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όπου η υψηλή φωτεινή ροή και η χαμηλή θάμβωση είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες.

Πλεονεκτήματα

  • Εξαιρετική ποιότητα φωτισμού

  • Συμμορφώνεται με τους κανόνες και τη νομοθεσία για αποστειρωμένες αίθουσες

Χαρακτηριστικά

  • Πλήρως συμβατό με IP65 και ENEC

  • Εξαιρετική απόδοση χρωμάτων CRI >90

Εφαρμογές

  • Αίθουσες χειρουργείων και εξετάσεων
  • Εργαστήρια και φαρμακευτικές εγκαταστάσεις
  • Χώροι παραγωγής που είναι αποστειρωμένες αίθουσες

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet CR350B για αποστειρωμένες αίθουσες el_GR pdf 364.0 kB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 3.1 MB

Εικόνες

Family-Photographs-CR350B για αποστειρωμένες αίθουσες
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-CR350B για αποστειρωμένες αίθουσες
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins