Philips CR350B για αποστειρωμένες αίθουσες, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
CR350B LED40S/940 PSU W60L60
Περιγραφή προϊόντος
ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Χάλυβας, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη