Ελλάδα - Ελληνική

Philips CR350B για αποστειρωμένες αίθουσες, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

CR350B LED60S/940 PSU W60L60

Περιγραφή προϊόντος

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Χάλυβας, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 79713300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869979713300

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 912401483360 el_GR pdf 298.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-912401483360_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-912401483360_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CR350B LED60S/940 PSU W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/940 PSU W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/940 PSU W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/940 PSU W60L60 LDT