Ελλάδα - Ελληνική

Philips CR350B για αποστειρωμένες αίθουσες, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 1250x310 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR352B LED60S/940 PSD W31L125

Περιγραφή προϊόντος

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1250x310 mm, Χάλυβας, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 79752200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869979752200

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 912401483399 el_GR pdf 300.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-912401483399_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-912401483399_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 IES
Dialux
ULD File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 ULD
Relux
ROLF File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 ROLFZ
LDT
LDT File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 LDT