Philips CoreLine Fastset, επιτοίχια

CoreLine FastSet για τοποθέτηση σε τοίχο: εύκολη εγκατάσταση, εξαιρετικός φωτισμός

Προϊόντα

SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
75071599
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
51015999

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το Philips CoreLine FastSet είναι μια 1:1 ενεργειακά αποδοτική αντικατάσταση LED για συμβατικά επιτοίχια φωτιστικά εσωτερικού χώρου. Με πανομοιότυπα επίπεδα φωτεινής ροής με τον φωτισμό φθορισμού, δεν χρειάζεται να κάνετε νέους υπολογισμούς φωτισμού για έργα αντικατάστασης. Χάρη στη σχεδίαση όλα σε ένα, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ θερμοκρασιας χρώματος (CCT) και επίπεδου φωτεινής ροής στο ίδιο φωτιστικό, ώστε να ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες σας. Επίσης, η εγκατάσταση αυτών των επιτοίχιων φωτιστικών LED είναι γρήγορη και ευέλικτη, με δυνατότητα επιλογής απλού περάσματος καλωδίωσης ή εισόδου καλωδίου από το πλάι ή το πίσω μέρος του φωτιστικού. Αυτό σημαίνει ότι τα φώτα τοίχου CoreLine FastSet είναι εύκολο να τοποθετηθούν ως αυτόνομο φωτιστικό, απευθείας στον τοίχο ή χρησιμοποιώντας βραχίονες. Είναι επίσης εύκολο να τα συνδέσετε με άλλα φωτιστικά CoreLine FastSet για να δημιουργήσετε αρμονικές γραμμές φωτός. Εάν χρειάζεστε, διατίθενται επίσης εξαρτήματα για την προσαρμογή των εξαρτημάτων CoreLine για ανάρτηση. Όπως θα περίμενε κανείς από τη Philips, η ασφάλεια είναι σχεδιασμένη σε κάθε φωτιστικό CoreLine FastSet. Τα φωτιστικά έχουν πιστοποίηση IP44 και IK06 για προστασία από τυχαία πρόσκρουση, αλλά και περόνες ασφαλείας στο κάλυμμα του φωτιστικού που αποτρέπουν την πτώση του. Οι επιλογές Interact Ready είναι διαθέσιμες για εφαρμογές έξυπνου φωτισμού. Έτσι, με τα επιτοίχια φώτα LED CoreLine FastSet, έχετε την τέλεια λύση για χώρους υψηλής κυκλοφορίας, όπως οι διάδρομοι και ο φωτισμός της σκάλας.

Πλεονεκτήματα

  • Άμεση αντικατάσταση σε ενεργειακά αποδοτική λυχνία LED

  • Όλα σε ένα: εναλλαγή μεταξύ δύο πακέτων φωτεινής ροής (3000 lm, 6000 lm) και δύο θερμοκρασιών χρώματος (3000 K, 4000 K) σε ένα φωτιστικό

Χαρακτηριστικά

  • Έως 140 lm/W

  • Πανομοιότυπα επίπεδα φωτεινής ροής με λαμπτήρες φθορισμού 2400-6000 lm

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Χώροι στάθμευσης
  • Κλάδος εκπαίδευσης
  • Κλάδος υγείας
  • Σχολεία

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, επιτοίχια el_GR pdf 690.4 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Εικόνες

Family-Photographs-CoreLine Fastset, επιτοίχια
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Βίντεο
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Βίντεο
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-CoreLine Fastset, επιτοίχια
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins