Philips CoreLine FastSet επιφανειακής τοποθέτησης, All-in, 20 W, 12 W, L602 mm, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602

Περιγραφή προϊόντος

L602 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 20 W, 12 W, 142 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Οπάλ, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Περαστή καλωδίωση, 3 φάσεων

Κωδικός παραγγελίας: 51015999
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016951015999

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 txt 6.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401841385 el_GR pdf 810.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401841385_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401841385_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 IES
Αρχείο Revit
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 911401841385 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 17 25S 830 840 PSU TW3 PI5 L602 911401841385 pdf 608.6 kB