Philips CoreLine FastSet επιφανειακής τοποθέτησης, All-in, 43.5 W, L1440 mm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, Ασύρματο, Interact Ready
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
Περιγραφή προϊόντος
L1440 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, 43.5 W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Οπάλ, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Περαστή καλωδίωση, 3 φάσεων
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη