Philips CoreLine FastSet επιφανειακής τοποθέτησης

Εξυπνότερη εγκατάσταση, ταχύτερη παράδοση. Επιλέξτε μακροχρόνια αξιοπιστία και απόδοση

Προϊόντα

SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
75071599
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
51015999

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το Philips CoreLine FastSet είναι μια 1:1 ενεργειακά αποδοτική αντικατάσταση LED για συμβατικά φωτιστικά εσωτερικού χώρου που τοποθετούνται στην επιφάνεια. Με πανομοιότυπα πακέτα φωτεινής ροής με τον φωτισμό φθορισμού, δεν χρειάζεται να κάνετε νέους υπολογισμούς φωτισμού για έργα αντικατάστασης – χάρη στη σχεδίαση όλα σε ένα, μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασια χρώματος (CCT) και τη φωτεινή ροή στο ίδιο φωτιστικό, με΄βασή τις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες. Η εγκατάσταση αυτών των επιφανειακών φωτιστικών LED είναι επίσης γρήγορη και ευέλικτη, με δυνατότητα επιλογής απλού περάσματος καλωδίωσης ή εισόδου καλωδίου από το πλάι ή το πίσω μέρος του φωτιστικού. Αυτό σημαίνει ότι τα φώτα εσωτερικού χώρου CoreLine FastSet που τοποθετούνται στην επιφάνεια είναι εύκολο να τοποθετηθούν ως αυτόνομο εξάρτημα, απευθείας στην επιφάνεια ή χρησιμοποιώντας βραχίονες. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια σειρά φωτισμού χάρη στα ίσια τελικά πώματα με στερέωση κεφαλή προς κεφαλή. Είναι επίσης εύκολο να τα συνδέσετε με άλλα φωτιστικά CoreLine Fastset για να δημιουργήσετε αρμονικές σειρές. Εάν χρειάζεστε, διατίθενται επίσης αξεσουάρ για την προσαρμογή των εξαρτημάτων CoreLine για ανάρτηση. Όπως θα περίμενε κανείς από τη Philips, η ασφάλεια είναι ενσωματωμένη από τη σχεδίαση σε κάθε φωτιστικό CoreLine FastSet. Όχι μόνο τα φωτιστικά κατηγορίας IP44 και IK06 έχουν χαρακτηριστεί για προστασία από τυχαία πρόσκρουση, αλλά και οι περόνες ασφαλείας στο κάλυμμα του φωτιστικού αποτρέπουν την πτώση του. Οι επιλογές Interact Ready είναι διαθέσιμες για εφαρμογές έξυπνου φωτισμού. Έτσι, με τα φώτα επιφανειακής τοποθέτησης LED CoreLine FastSet, έχετε την τέλεια λύση για χώρους υψηλής κυκλοφορίας, όπως οι διάδρομοι και το κλιμακοστάσιο.

Πλεονεκτήματα

  • Άμεση αντικατάσταση σε ενεργειακά αποδοτική λύση LED

  • Όλα σε ένα: εναλλαγή μεταξύ τεσσάρων πακέτων φωτεινής ροής (από 1700 lm έως 6000 lm) και δύο θερμοκρασιών χρώματος (3000 K, 4000 K) σε ένα φωτιστικό

Χαρακτηριστικά

  • Έως 154 lm/W

  • Πανομοιότυπα πακέτα φωτεινής ισχύος με λαμπτήρες φθορισμού 2400-6000 lm

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Χώροι στάθμευσης
  • Κλάδος εκπαίδευσης
  • Κλάδος υγείας
  • Σχολεία

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Philips CoreLine FastSet επιφανειακής τοποθέτησης el_GR pdf 688.3 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Εικόνες

Family-Photographs-Philips CoreLine FastSet επιφανειακής τοποθέτησης
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Βίντεο
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Βίντεο
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-Philips CoreLine FastSet επιφανειακής τοποθέτησης
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins