Ελλάδα - Ελληνική

Philips Maxos LED, Trunking light panel, 32.5 W, L1528 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Λευκό, IP20

4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH

Περιγραφή προϊόντος

Trunking light panel, L1528 mm, Χάλυβας, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Μονάδα σύνδεσης 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 66124499
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 403073266124499

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Σύστημα ελέγχου
-
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910629120726 el_GR pdf 298.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910629120726_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910629120726_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH IES
Αρχείο Revit
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH 910629120726 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH LDT