Philips Maxos LED

Maxos LED Industry – πρωτοποριακή, ευέλικτη λύση η οποία προσφέρει ιδανική απόδοση φωτισμού

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
169
5.500
4000
32,5
Not applicable
169
5.500
3000
32,5
Not applicable
169
5.500
4000
32,5
Not applicable
169
5.500
4000
32,5
Not applicable
169
5.500
3000
32,5
Not applicable
169
5.500
4000
32,5
Not applicable
169
5.500
3000
32,5
Not applicable
169
5.500
4000
32,5
Not applicable

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Οι πελάτες στους τομείς της βιομηχανίας και των λιανικών πωλήσεων αναζητούν λύσεις γενικού φωτισμού οι οποίες αποσβένουν την επένδυση αγοράς τους, πληρώντας ταυτόχρονα όλα τα σχετικά πρότυπα για σουπερμάρκετ και βιομηχανικές εφαρμογές. Με μια περιορισμένου ύψους επένδυση, το Maxos LED Industry προσφέρει την καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στην κατηγορία του, αποδίδοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα φωτισμού στις απαιτούμενες θερμοκρασίες χρώματος και συντελεστές θάμβωσης. Το μινιμαλιστικό σύστημα Maxos LED Industry περιλαμβάνει ανταλλάξιμους πίνακες LED μέσης ισχύος, οι οποίοι στερεώνονται σε μια τυπική σωληνωτή ράγα Maxos. Η μεγάλη ποικιλία από φακούς ευρείας και μεσαίας δέσμης συνεπάγεται ευελιξία ως προς την κατανομή του φωτός. Σε σύγκριση με μια συμβατική εγκατάσταση λαμπτήρων φθορισμού, αυτή η εξαιρετικά αποδοτική λύση LED προσφέρει πλήρη απόσβεση μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια. Και τα πλεονεκτήματα δεν σταματούν εδώ: χάρη στην αναβαθμίσιμη πλατφόρμα μηχανισμού LED της εταιρείας μας, η λύση Maxos LED Industry είναι πραγματικά διαχρονική.

Πλεονεκτήματα

  • Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας με περιορισμένη επένδυση

  • Φωτισμός ξεκούραστος για τα μάτια, μεγάλη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά

  • Πίνακες LED μέσης ισχύος, ανταλλάξιμη μονάδα LED

  • Απόδοση έως και 165 lm/W

Εφαρμογές

  • Βιομηχανία
  • Αποθήκες
  • Σουπερμάρκετ, καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης, καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών
  • Εκθεσιακοί χώροι

Αρχεία προς λήψη