Ελλάδα - Ελληνική

Philips TrueLine, surface mounted, 28.5 W, 1170x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU

Περιγραφή προϊόντος

1170x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Επιφάνεια, Driver συμβατός με αισθητήρα και με το σύστημα Intaract για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης, Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SC200, 4000 lm, 28.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα

Κωδικός παραγγελίας: 97214800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497214800

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU txt 9.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505103237 el_GR pdf 615.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505103237_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505103237_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Σχέδια CAD
TrueLine-SM530C-L1170 max 780.0 kB

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU IES
Αρχείο Revit
SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU 910505103237 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU LDT