TrueLine, surface mounted

Philips TrueLine Surface: Πραγματική γραμμή φωτισμού

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Οι αρχιτέκτονες χρειάζονται μια λύση φωτισμού που να ταιριάζει στην εσωτερική αρχιτεκτονική του ακινήτου που σχεδιάζουν. Θέλουν μια γραμμή φωτισμού με κομψή σχεδίαση και πολύ ψηλά επίπεδα φωτός. Οι πελάτες χρειάζονται φωτιστικά που τους δίνουν τη δυνατότητα να εξοικονομούν ενέργεια, ενώ συγχρόνως παρέχουν το σωστό επίπεδο φωτισμού, σύμφωνα με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων. Και οι εργαζόμενοι σε γραφεία θέλουν οπτικά άνετες συνθήκες φωτισμού που τους βοηθούν να αποδίδουν καλύτερα. Το TrueLine Recessed μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις διαφορετικές απαιτήσεις. Το TrueLine διατίθεται επίσης σε χωνευτές και κρεμαστές εκδόσεις.

Πλεονεκτήματα

  • Εξαιρετικά υψηλή απόδοση για φωτιστικό γραμμής φωτισμού

  • Φωτισμός συμβατός με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων

Χαρακτηριστικά

  • Εξαιρετικά ομοιόμορφος φωτισμός με εξαιρετικό έλεγχο θάμβωσης (UGR<19, L65<3000cd/m2)

  • Η καλύτερη αποδοτικότητα στην κατηγορία, έως 140 lm/W

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Κλάδος εκπαίδευσης
  • Καταστήματα

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Το προϊόν είναι IPX0 και επομένως δεν είναι προστατευμένο από εισροή υδάτων. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.

  • Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν ληφθεί υπόψη και διεισδύσει νερό στα φωτιστικά, η Philips/Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη.