Περιγραφή προϊόντος
1410x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επιφάνεια, Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα