Ελλάδα - Ελληνική

Philips KeyLine, Επιφανείας & Κρεμαστό, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK

Περιγραφή προϊόντος

L1500 mm; H70 mm, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Μεσαίας δέσμης, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 62451100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951462451100

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK txt 5.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925868387 el_GR pdf 480.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925868387_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925868387_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK IES
Αρχείο Revit
SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK 910925868387 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK LDT