Philips KeyLine, Επιφανείας & Κρεμαστό

Το ευέλικτο γραμμικό φωτιστικό

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Σήμερα, πολλοί ιδιοκτήτες γραφείων και σχεδιαστές φωτισμού γραφείων προτιμούν τις φωτοσειρές. Ο λόγος είναι απλός. Όχι μόνο αναδεικνύουν τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό του προϊόντος αλλά προσφέρουν και πολύ μεγαλύτερη γκάμα επιλογών και ευελιξία. Κοντές ή μακριές σειρές φωτισμού και φωτιστικά, αυτόνομα φωτιστικά, σε διάφορα σχήματα ακόμη και ποικιλία χρωμάτων, όλα είναι δυνατά. Επιπλέον, με τη σειρά KeyLine, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα διατίθενται σε ανταγωνιστική τιμή ενώ παραμένουν συμβατά με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων. Η KeyLine είναι μια υπέροχη σειρά φωτισμού, μινιμαλιστικού σχεδιασμού και υψηλής φωτεινής ροής για τον φωτισμό και των πλέον φωτεινών χώρων γραφείων, η οποία με τα άνετα, χαμηλά επίπεδα αντανάκλασης δεν προκαλεί κόπωση των ματιών και συμμορφώνεται με το πρότυπο UGR19. Αυτό καθιστά την KeyLine ιδανική για γραμμικές εφαρμογές, όπως και για αυτόνομα, κρεμαστά ή επιφανειακής τοποθέτησης φωτιστικά. Μια σειρά που προσφέρει την απόλυτη ευελιξία και απεριόριστες δυνατότητες. Η ευελιξία σχεδιασμού της σειράς KeyLine επιτυγχάνεται με τη μορφή τμημάτων διαφορετικού μήκους, χρωμάτων και αποδόσεων φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των ευθειών γραμμών και των σχημάτων μορφής L. Όλα με υψηλή απόδοση έως και 130 lm/W και την επιλογή αναβάθμισης με τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και ελέγχου. Σε αυτά προσθέστε μια ελκυστική τιμή και με τη σειρά KeyLine μπορείτε πλέον να απολαύσετε εξαιρετική αξία που εξασφαλίζει επίσης εξαιρετικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Πλεονεκτήματα

  • Κατάλληλο για εφαρμογές γραφείου

  • Εξαιρετικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

Χαρακτηριστικά

  • Χαμηλό επίπεδο αντανάκλασης: <UGR19 για ολόκληρη τη σειρά

  • Υψηλή απόδοση φωτισμού, έως και 4000 lm για την έκδοση με μήκος 1,2 m

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Καταστήματα
  • Κλάδος εκπαίδευσης

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Τα φωτιστικά KeyLine διαθέτουν βαθμό προστασίας IP20 και δεν προστατεύονται από τη διείσδυση νερού. Συνιστάται ο έλεγχος του περιβάλλοντος στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.

  • Σε περίπτωση διείσδυσης νερού στα φωτιστικά παρά την προειδοποίηση περί βαθμού προστασίας IPX0, η Philips και η Signify δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια ή να αποτρέψουν το ενδεχόμενο βλάβης. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση του προϊόντος δεν ισχύει και καθίσταται άκυρη.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet KeyLine, Επιφανείας & Κρεμαστό el_GR pdf 747.3 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Εικόνες

Family-Photographs-KeyLine, Επιφανείας & Κρεμαστό
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-KeyLine, Επιφανείας & Κρεμαστό
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB
Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB