Ελλάδα - Ελληνική

Philips KeyLine, Επιφανείας & Κρεμαστό, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm; H70 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Μεσαίας δέσμης, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 62433700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951462433700

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH txt 5.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925868369 el_GR pdf 472.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925868369_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925868369_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH IES
Αρχείο Revit
SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH 910925868369 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH LDT