Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine FastSet επιφανειακής τοποθέτησης, All-in, 43.5 W, L1440 mm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, Ασύρματο, Interact Ready

SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440

Περιγραφή προϊόντος

L1440 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, 43.5 W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Οπάλ, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Περαστή καλωδίωση, 3 φάσεων

Κωδικός παραγγελίας: 911401803387
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016975071599

Προδιαγραφές

  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 txt 6.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401803387 el_GR pdf 662.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401803387_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401803387_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 IES
Αρχείο Revit
Revit file - 911401803387 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips SM155C 60S 830 840 WIA TW3 PI5 L1440 911401803387 pdf 586.7 kB