Philips Πάνελ Ledinaire gen5

Αποδεδειγμένη ποιότητα. Εγκατάσταση χωρίς κόπο. Κάθε φορά. Η αξιόπιστη και προσιτή επιλογή σας για κάθε έργο

Προϊόντα

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2
51619999
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
51654099
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
51655799
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
51656499

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Η σειρά πάνελ Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) περιλαμβάνει δημοφιλή τυποποιημένα φωτιστικά LED που προσφέρουν υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Αξιόπιστα, ενεργειακά αποδοτικά και οικονομικά, η τελευταία γενιά των 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm και 600 x 1200 πάνελ φωτισμού LED Ledinaire είναι σχεδιασμένα για διάχυτο, άνετο φωτισμό σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών γενικού φωτισμού. Η γκάμα μας από πάνελ φωτισμού Ledinaire είναι επίσης διαθέσιμη με αξεσουάρ για εύκολη εγκατάσταση σε διαφορετικούς τύπους οροφής, ό,τι ακριβώς χρειάζεστε.

Πλεονεκτήματα

  • Αξιόπιστη απόδοση

  • Καλή ποιότητα, εύκολη χρήση

Χαρακτηριστικά

  • 3400 lm/ 3600 lm / 4100 lm: L80 στις 50 χιλιάδες ώρες, L70 75 χιλιάδες ώρες και 3 χρόνια εγγύηση

  • IP20/IP40

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Υγεία
  • Εκπαίδευση
  • Δημόσια κτίρια
  • Καταστήματα

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Πάνελ Ledinaire gen5 el_GR pdf 1.4 MB
Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 7.6 MB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 12.2 MB

Εικόνες

Family-Photographs-Πάνελ Ledinaire gen5
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Βίντεο
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-Πάνελ Ledinaire gen5
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins