Philips Πάνελ Ledinaire gen5, 28 W, 600x600mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19, Καλωδίου, EL-ready

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR

Περιγραφή προϊόντος

600x600mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εσωτερική τοποθέτηση, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380)SDCM<5, UGR19, Συμμετρικό, Οπτικό σύστημα με μικροφακούς, Πολυανθρακικό, IP20/40 | Με προστασία για δάχτυλα, Επιφάνεια εκπομπής, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2×0,75 mm², Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)

Κωδικός παραγγελίας: 34577699
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110334577699

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401871288 el_GR pdf 1008.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire panel Installation instruction RC065 W60L60 ELR IK03 pdf 2.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401871288_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401871288_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR IES 78.7 kB