Ελλάδα - Ελληνική

Philips TrueFashion, Track projector, 18.8 W, 2000 lm, 3000 K, CRI>90, Γωνία δέσμης 18°, Λευκό

ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH

Περιγραφή προϊόντος

Track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2000 lm, 18.8 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Γωνία δέσμης 18°, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 01274500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901274500

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505102255 el_GR pdf 273.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505102255_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505102255_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH IES
Αρχείο Revit
ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH 910505102255 ZIP
Dialux
ULD File - ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH ULD
Relux
ROLF File - ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH LDT