Ελλάδα - Ελληνική

Philips TrueFashion

Μικρό σε μέγεθος, μεγάλο σε ποιότητα

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
112
2.100
3000
18,8
22
100
2.100
3000
21,2
22
124
2.800
3000
22,5
22
124
2.800
3000
22,5
22
124
2.800
3000
22,5
22
112
2.100
3000
18,8
22
134
2.700
3000
19,8
22
130
2.800
3000
21,5
22

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το TrueFashion είναι η σειρά προβολέων LED που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ελαχιστοποίησης των διαστάσεων και παρουσίασης εξειδικευμένων καταστημάτων. Πρώτον, αυτά τα μικροσκοπικά σποτ με καθαρές και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες προσφέρουν μοντέρνο σχεδιασμό και συνδυάζονται άψογα στο εσωτερικό του καταστήματός σας για μια εξατομικευμένη εμφάνιση. Δεύτερον, παρέχει εφέ ανάδειξης υψηλής ποιότητας χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία φακών OptiAccent (FPO), η οποία παρέχει δέσμη υψηλότερης κεντρικής έντασης χωρίς απώλεια φωτισμού για μεγιστοποίηση της αναλογίας αντίθεσης και βελτιστοποίηση του εφέ ανάδειξης. Ειδικά σε απαιτητικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σποτ στενής δέσμης (12°) και σποτ (18°), η διαφορά μεταξύ του OptiAccent με τεχνολογία Chip-on-Board και των οπτικών συστημάτων με ανακλαστήρα είναι σαν τη μέρα με τη νύχτα. Το OptiAccent μειώνει επίσης την άμεση θάμβωση 5 φορές περισσότερο για να προσφέρει ανώτερη οπτική άνεση. Τέλος, το TrueFashion φροντίζει επίσης τα φάσματα φωτός: οι ειδικά σχεδιασμένες αποχρώσεις LED της Philips βελτιώνουν τα χρώματα (κορεσμός) και τα λευκά, ενώ προσφέρουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας (>CRI90). Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το TrueFashion εξασφαλίζει μια ανώτερη εμπειρία φωτισμού για διάφορες εφαρμογές του καταστήματος σας.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλή επίδραση και δραματικό εφέ ανάδειξης

  • Διακριτική και ευέλικτη εγκατάσταση φωτισμού

Χαρακτηριστικά

  • Μικροσκοπική κεφαλή σποτ με διάμετρο 66 mm για το Μini μέγεθος και 80 mm για το Compact μέγεθος

  • Τεχνολογία φακών OptiAccent (FPO) για μεγιστοποίηση της κεντρικής έντασης (έως και 40%), που εξαλείφει την απώλεια φωτισμού/φωτοστέφανο σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό οπτικό σύστημα LED με τεχνολογία Chip-on-Board και ανακλαστήρα, προσφέροντας έτσι υψηλής αντίθεσης τονισμό αντίθετα με ένα μονότονο και ασαφές εφέ φωτισμού (μόνο σε Compact)

Εφαρμογές

  • Μόδα
  • Καταστήματα
  • Χώροι φιλοξενίας
  • Καταστήματα τροφίμων και Πολυκαταστήματα

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Το φωτιστικό θα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη από το σημείο που φτάνει το χέρι

  • Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθενται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις

Αρχεία προς λήψη