Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L162 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Γωνία δέσμης 24°, Λευκό
ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH
Περιγραφή προϊόντος
Track projector, D80 mm; L162 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Γωνία δέσμης 24°, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Όχι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη
- Sustainability rating
- Unclassified