Ελλάδα - Ελληνική

Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Γωνία δέσμης 36°, Λευκό

ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH

Περιγραφή προϊόντος

Track projector, D80 mm; L135 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Γωνία δέσμης 36°, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 01258500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901258500

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505102239 el_GR pdf 277.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505102239_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505102239_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH IES
Αρχείο Revit
ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH 910505102239 ZIP
Dialux
ULD File - ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH ULD
Relux
ROLF File - ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH LDT