Περιγραφή προϊόντος
Track projector, D80 mm; L135 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Γωνία δέσμης 36°, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C