Philips TrueFashion, Track projector, 21.2 W, D80 mm; L135 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Γωνία δέσμης 12°, Μαύρο

ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK

Περιγραφή προϊόντος

Track projector, D80 mm; L135 mm, Αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2100 lm, 21.2 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Γωνία δέσμης 12°, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 01250900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901250900

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505102231 el_GR pdf 280.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505102231_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505102231_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK IES
Αρχείο Revit
ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK 910505102231 ZIP
Dialux
ULD File - ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK ULD
Relux
ROLF File - ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK LDT