Περιγραφή προϊόντος
Track flood (double), Αλουμίνιο, Μαύρο, Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 6200 lm, 49 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C