Περιγραφή προϊόντος
Track panel, L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα 45°, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα