Ελλάδα - Ελληνική

Philips Στεφάνη StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 35 W, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, Λευκό, IP20

GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH

Περιγραφή προϊόντος

Gridlight, single spot head, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4200 lm, 35 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 01223300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901223300

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Signify Circle

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505102204 el_GR pdf 700.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505102204_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505102204_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH IES
Αρχείο Revit
GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH 910505102204 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH LDT