SmartBalance Free Floor Standing: συνδυάζει την απόδοση με τον έξυπνο σχεδιασμό:
Οι πελάτες προτιμούν τα αυτόνομα επιδαπέδια φωτιστικά ως την ιδανική λύση για προσωπικά ελεγχόμενο, ευέλικτο και άνετο φωτισμό. Το Philips SmartBalance gen2 φέρνει τα αυτόνομα επιδαπέδια φωτιστικά σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, με ακόμη πιο λεπτό και έξυπνο σχεδιασμό, καθώς και περισσότερες εκδόσεις για μεγαλύτερη ευελιξία. Η προηγμένη τεχνολογία φωτισμού και οι επιλογές συνδεσιμότητας σημαίνουν ότι αυτά τα αυτόνομα επιδαπέδια φωτιστικά LED έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση. Και για ακόμη μεγαλύτερη μείωση του κόστους φωτισμού, ένα φωτιστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φωτίσει δύο γραφειακά τραπέζια στα επίπεδα που απαιτούνται για χώρους γραφείων. Οι χρήστες έχουν πλήρη έλεγχο αυτών των κομψών, επιδαπέδιων φωτιστικών μέσω ενός κουμπιού Touch and Dim που βρίσκεται στον στύλο. Και χάρη στον καθαρό και συμπαγή σχεδιασμό του, ενσωματώνεται αρμονικά σε κάθε εσωτερικό χώρο. Το SmartBalance gen2 έχει επίσης σχεδιαστεί για ανακύκλωση, καθιστώντας αυτό το ελεύθερο επιδαπέδιο φωτιστικό LED μια πραγματική «Πράσινη επιλογή».
Ομοιόμορφος, χωρίς αντανακλάσεις φωτισμός για τον καλύτερο φωτισμό γραφείου.
Ένα SmartBalance Free επιδαπέδιο φωτιστικό μπορεί να φωτίσει δύο θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των γραφείων.
Άνετος φωτισμός με ατομικό έλεγχο και ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης για άμεσα και έμμεσα επίπεδα φωτισμού
Δυνατότητα επιλογής κεφαλής με στρογγυλή ή με αιχμηρές γωνίες και ποδιού σε σχήμα U ή ορθογώνιο.
Το προϊόν έχει βαθμό προστασίας IPX0 και ως εκ τούτου δεν προστατεύεται από την εισροή νερού. Επομένως, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.
Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν ληφθεί υπόψη και διεισδύσει νερό στα φωτιστικά, η Philips/Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη.