Περιγραφή προϊόντος
Rounded edge, U-shaped base, H2000 mm, Αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα τροφοδοσίας με διακόπτη αφής και διασύνδεση ρύθμισης έντασης DALI, ActiLume, 15000 lm, 110 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Καλώδιο με βύσμα CEE 7 3 πόλων, Εξωτερικό βύσμα