Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Διαθέσιμο μόνο στο κατάστημα
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 590.5 kB
Product-Photographs-929002508308_EU ZIP
Product-Diagrams-929002508308_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
Πλαστικό, Λευκό, 300 lm, 3.5 W, 85.00 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) 6, Γαλακτερό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια
Dimension Drawing (without table) - DN020B G3 LED3/NW 3.5W 220-240V D80 GM
Light Distribution Diagram - DN020B G3 LED3/NW 3.5W 220-240V D80 GM
General uniform lighting - DN020B G3 LED3/NW 3.5W 220-240V D80 GM
Lumen Maintenance Diagram - DN020B G3 LED3/NW 3.5W 220-240V D80 GM
L70B50 20K-LED