Philips Χωνευτό φωτιστικό LED Essential SmartBright

Λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερη οικονομία

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
85,00
300
4000
3,5
-

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το χωνευτό φωτιστικό LED Essential SmartBright G2 είναι ένα προϊόν με καλή σχέση ποιότητας/τιμής με υψηλή απόδοση, καλή ποιότητα και αξιοπιστία. Προσφέρει πολλαπλές ρυθμίσεις απόδοσης από 300 lm έως 2000 lm για την αντικατάσταση των συμβατικών χωνευτών φωτιστικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εμπορικά κέντρα, καταστήματα, γραφεία αλλά είναι κατάλληλο και για οικιακή χρήση. Είναι η ιδανική σειρά προϊόντων για τον εμπορικό τομέα.

Πλεονεκτήματα

  • Αξιοπιστία και ασφάλεια: πληροί τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

  • Εξοικονόμηση ενέργειας: υψηλή απόδοση συστήματος με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

Χαρακτηριστικά

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής: 20.000 ώρες έως 30.000 ώρες(L70B50@25°C)

  • Απόδοση συστήματος: έως 85 lm/W

Εφαρμογές

  • Καταστήματα
  • Γραφεία
  • Κατοικίες

Αρχεία προς λήψη