Philips CoreLine Downlight gen5

Εξυπνότερη εγκατάσταση, ταχύτερη παράδοση. Επιλέξτε μακροχρόνια αξιοπιστία και απόδοση

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το Philips CoreLine Downlight εκπληρώνει την υπόσχεση της σειράς CoreLine για καινοτόμα, εύχρηστα και υψηλής ποιότητας χωνευτά φωτιστικά. Η σειρά CoreLine Downlight είναι κατάλληλη για αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών ένας προς έναν, με ελκυστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας που βοηθά τους πελάτες σας να κάνουν τη μετάβαση σε LED. Αυτά τα χωνευτά φωτιστικά εσωτερικού χώρου προσφέρουν ομοιόμορφη κατανομή φωτός για χρήση σε γενικό φωτισμό και εφαρμογές γραφείου (UGR 19). Προσφέρουν επίσης άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, δημιουργώντας μια λύση που είναι φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά συμφέρουσα. Τα χωνευτά φωτιστικά οροφής CoreLine DN142B προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση χάρη στο τυπικό μέγεθος αποκοπής και τις υποδοχές ταχείας σύνδεσης. Σε αυτήν την οικογένεια διατίθεται επίσης μια επιλογή Interact ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό Interact.

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για μειωμένο συνολικό κόστος λειτουργίας

  • Η άμεση αντικατάσταση καθιστά εύκολη τη μετάβαση σε LED

Χαρακτηριστικά

  • Διατίθεται σε δύο μεγέθη, 150 mm και 200 mm

  • Λευκός ανακλαστήρας χωνευτού φωτιστικού UGR 25

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Εσωτερικοί χώροι γενικής χρήσης
  • Υποδοχή και σαλόνι
  • Αίθουσες συσκέψεων
  • Διάδρομοι

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο καλώδιο και στο βύσμα DC, βεβαιωθείτε ότι το κλιπ του βύσματος είναι ασφαλισμένο πριν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 el_GR pdf 690.3 kB

Εικόνες

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Βίντεο
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB
Βίντεο
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Βίντεο
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins