Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Λευκός ανακλαστήρας, IP20/54, EL-ready

DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54

Περιγραφή προϊόντος

D150 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Καθαρό λευκό (RAL9010), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1000 lm, 10.7 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα, Λευκός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)

Κωδικός παραγγελίας: 10888200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016910888200

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 txt 7.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505103587 el_GR pdf 573.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505103587_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505103587_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 IES
Αρχείο Revit
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 910505103587 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB