Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, IP20, EL-ready
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19
Περιγραφή προϊόντος
D150 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Καθαρό λευκό (RAL9010), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1000 lm, 10.7 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Στήριξη
- Χωνευτός
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη