Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, IP20/54

DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54

Περιγραφή προϊόντος

D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Καθαρό λευκό (RAL9010), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 4 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 50294999
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016950294999

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 txt 7.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401552132 el_GR pdf 337.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-911401552132_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401552132_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 IES
Αρχείο Revit
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 911401552132 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB