Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Λευκός ανακλαστήρας, IP20

DN142B 10S/830 PSU-E WR

Περιγραφή προϊόντος

D150 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Καθαρό λευκό (RAL9010), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, Λευκός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 4 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 50305299
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016950305299

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E WR txt 7.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401551032 el_GR pdf 300.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-911401551032_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401551032_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IES
Αρχείο Revit
DN142B 10S/830 PSU-E WR 911401551032 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E WR LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB